??
CAD model selection
K0672.21252
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0672 - Levelling feet plates steel or stainless steel
Bill of material
K0672.21252
BESTKIPP
Order No.
K0672.21252
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
B
D
Diameter
125 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN
40 kN
GEW
Approx. weight
0.5065 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186358
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions